Referencia del sistema

Pinza para cabezas de cilindros

Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más

Mordazas de giro
Serie SBZ

  • Amortiguadores integrados amortiguan las posiciones finales
  • Con rodamiento múltiple para la absorción de elevados momentos
más

Unidades de giro
Serie SF-C

  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más
1. Pinzas paralelas
  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más
2. Módulos orientables y de giro
  • Amortiguadores integrados amortiguan las posiciones finales
  • Con rodamiento múltiple para la absorción de elevados momentos
más
3. Módulos orientables y de giro
  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más
Reto

Al encadenar máquinas-herramientas, la pieza de trabajo tenía que colocarse en distintas posiciones de sujeción. Para ello, la pieza de trabajo tenía que girarse en la pinza (reorientarse).

Solución

Mediante el uso de unidades de giro estándar de Zimmer Group en combinación con unas pinzas de gran recorrido estándar fue posible girar la pieza de trabajo en estado agarrado y de este modo preparar la siguiente situación de sujeción con exactitud de la posición. Durante el tiempo muerto (tiempo de ciclo del portal), el giro se realiza sin pérdida del tiempo de ciclo para el cliente. El aseguramiento de la posición de agarre se logra mediante una fijación de Zimmer Group.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP40
  • Neumático
  • Agarre exterior
  • Ángulo de giro ajustable
  • Dispositivo de seguridad con fuerza de agarre para mantener la presión
Datos técnicos
Tipo de accionamientoPNEU
Fuerza de agarre máx.1200 [N]
Concepto de agarreFORM
AutorretenciónDRUCKSICHER
Carrera máx.120 [mm]
Clase IPIP40
Peso del sistema60 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo25 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.80 [°C]

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje